Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP175x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
6.89 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
2.36 "
Capacidad de carga
1765 LBS