Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9950FTP360P68

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Tamaño de la pletina
10.63 x 9.84 "
Desplazamiento giratorio
4.13 "
Altura total
19.29 "
Capacidad de carga
10580 LBS