Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3478UOH200P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3478UOJ200P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3478UOO200P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3478UOR200P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
350 kg