Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DIK050x19-Ø6

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
22.2 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DYK050x19-Ø6

Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
22.2 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJI050x19-Ø6

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO050x19-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAI050x20-Ø6

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAK050x20-Ø6

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
22 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAO050x20-Ø8

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
21 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAP050x19-Ø6

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
22 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
YGO050x20-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
22 mm
Capacidad de carga
50 kg