Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJC150P60-90x70

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJH150P60-90x70

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UAD150P62-D

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
180 mm
Capacidad de carga
200 kg