Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-10x20 / 10

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
10 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x20 / 10

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x20 / 8

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x30 / 10

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 30 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x30 / 11

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 30 mm
Altura total
4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-9x24 / 10

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
9 x 24 mm
Altura total
4 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B11-10x33 / 10

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
10 x 33 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B11-11x39 / 11

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 39 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B11-8x33 / 8

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
8 x 33 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B11-8x33 / 8

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
8 x 33 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B20-7x36 / 8

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
7 x 36 mm
Altura total
4 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x15 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 15 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x16 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 16 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x17 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 17 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x18 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 18 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x19 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 19 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x20 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 20 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x21 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 21 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x22 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 22 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x25 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 25 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P10-40x27 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Tamaño de la pletina
40 x 27 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x16 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 16 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x17 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 17 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x19 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 19 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x22 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 22 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x25 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 25 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P11-40x27 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Tamaño de la pletina
40 x 27 mm
Altura total
8 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P40-60x60 / 10

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
60 x 60 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P40-60x60 / 11

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
60 x 60 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-30x30 / 8

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
30 x 30 mm
Altura total
10 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-38x38 / 10

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
38 x 38 mm
Altura total
10 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-38x38 / 8

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
38 x 38 mm
Altura total
10 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-42x42 / 10

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
42 x 42 mm
Altura total
10 mm
Capacidad de carga
60 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-42x42 / 11

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
42 x 42 mm
Altura total
12 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-42x42 / 8

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
42 x 42 mm
Altura total
10 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-65x65 / 10

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
65 x 65 mm
Altura total
12 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-65x65 / 11

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
65 x 65 mm
Altura total
12 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R10-8x20 / 8

Espiga acanalada

Espiga con anillo opresor
8 x 20 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R10-8x28 / 8

Espiga acanalada

Espiga con anillo opresor
8 x 28 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-10x29

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
10 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-12x27

,

Longitud de la espiga
12 mm
Altura total
5.5 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-13x27

,

Longitud de la espiga
13 mm
Altura total
5.5 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-14x27

,