Versiones
Plano 2D
|
|
9250STP250P65
EAN 4031582314038
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
250 mm |
|
Ancho de la rueda
|
100 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
200 x 160 mm |
|
Distancia de agujeros
|
160 x 120 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Desplazamiento
|
75 mm |
|
Radio giratorio
|
200 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
400 mm |
|
Altura total
|
325 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
31.229 kg |
|
Capacidad de carga
|
2200 kg |
|
Cap. de carga estática
|
4400 kg |
|
|
|
|