Plano 2D
|
|
3478UFP200P63-BH256
EAN 4031582306934
Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
200 mm |
|
Ancho de la rueda
|
46 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Medida de pletina
|
140 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Altura total
|
256 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.271 kg |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|