Accesorios - 3476PVO160P69-Q1-11

Por favor, ¡haga clic aquí!
PVO200x50-Ø20     

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
205 Kg