Versiones
Plano 2D
|
|
3470UVH080P30
EAN 4031582304718
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma negra, buje liso, con placas anti-hilos,, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
80 mm |
|
Ancho de la rueda
|
35 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 95 |
|
Agujero pasante
|
13 mm |
|
Desplazamiento
|
44.5 mm |
|
Radio giratorio
|
84.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
169 mm |
|
Altura total
|
108 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.805 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|