Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
UAI050x20-Ø6
EAN 4031582322828

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Diámetro del eje
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Dureza del bandaje
Shore D 40
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.029 kg
Capacidad de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg