Accesorios - 6976PJH075P54

Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO075x25-Ø8     

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Capacidad de carga
75 Kg