Versiones
Plano 2D
|
|
1475POO050P30
EAN 4031582335822
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
19,5 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
24 mm |
|
Radio giratorio
|
60 mm |
|
Altura total
|
69 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Capacidad de carga
|
40 kg |
|
Cap. de carga estática
|
80 kg |
|
|
|
|