Versiones
Plano 2D
|
|
2970PJO050P30
EAN 4031582302684
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
19 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
25 mm |
|
Radio giratorio
|
50 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
100 mm |
|
Altura total
|
69 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.2 kg |
|
Capacidad de carga
|
70 kg |
|
Cap. de carga estática
|
140 kg |
|
|
|
|