Versiones
Plano 2D
|
|
2470PJP125P30
EAN 4031582010497
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante
Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes. .
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
41 mm |
|
Radio giratorio
|
103.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
207 mm |
|
Altura total
|
160 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.701 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|