Accesorios - 2477PJP125P30

Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP125x32-Ø8     

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
36.5 mm
Capacidad de carga
100 Kg