Versiones

Plano 2D
|
|
GALEA 5071PJC100P30-12 INOX
EAN 4031582308884
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, agujero pasante
Versión en acero inoxidable. Todas las piezas de metal están fabricadas en acero inoxidable.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
30 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
12 mm |
|
Desplazamiento
|
40 mm |
|
Altura total
|
138 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|