Versiones
Plano 2D
|
|
HIGH DOME 5925UJI075L51-11 DOM20x43,6
EAN 4031582335965
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8 mm |
|
Ancho de la rueda
|
53 mm |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Diámetro de domo
|
20 mm |
|
Radio giratorio
|
87 mm |
|
Altura total
|
88.5 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Capacidad de carga
|
50 kg |
|
Cap. de carga estática
|
100 kg |
|
|
|
|