Accesorios - 6A20POI050L51-10

Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-10x20 / 10     

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
10 x 20 mm
Altura total
+4.5 mm
Capacidad de carga
60 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x20 / 10     

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
+4.5 mm
Capacidad de carga
60 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B10-11x30 / 10     

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
11 x 30 mm
Altura total
+4.5 mm
Capacidad de carga
60 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
B11-10x33 / 10     

Espiga con anillo opresor

Espiga con anillo opresor
10 x 33 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P40-60x60 / 10     

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
60 x 60 mm

48/38 x 48/38 mm

6 mm
Altura total
+13.5 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-38x38 / 10     

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
38 x 38 mm

27 x 27 mm

4.4 mm
Altura total
+10 mm
Capacidad de carga
60 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-42x42 / 10     

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
42 x 42 mm

32 x 32 mm

4.4 mm
Altura total
+10 mm
Capacidad de carga
60 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
P41-65x65 / 10     

pletina de fijación

Tamaño de la pletina
65 x 65 mm

47/42 x 47/42 mm

6 mm
Altura total
+12 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-10x15 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 10 x 15
Altura total
+6 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-10x25 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 10 x 25
Altura total
+6 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-10x35 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 10 x 35
Altura total
+6 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-10x50 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 10 x 50
Altura total
+6 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-10x78 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 10 x 78
Altura total
+9 mm
Capacidad de carga
80 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
S70-8x15 / 10     

Espiga roscada con cuello hexagonal

Espiga roscada
M 8 x15
Altura total
+6 mm
Capacidad de carga
80 Kg