Versiones
Plano 2D
|
|
6A23YOI050B10-11x20
EAN 4031582340556
Rueda giratoria con autofreno, Soporte de polipropileno con capa de zinc.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, antiestático, Espiga con anillo opresor
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Ancho de la rueda
|
55 mm |
|
Espiga con anillo opresor
|
11 x 20 mm |
|
Radio giratorio
|
51 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
102 mm |
|
Altura total
|
59 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12529 |
|
Peso de la rueda
|
0.129 kg |
|
|
|
|