Versiones
Plano 2D
|
|
LINEA 5946UAP150R36-34XS
EAN 4031582338935
Rueda giratoria con freno central total, rueda doble, soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
71 mm |
|
Diámetro de la espiga
|
32 mm |
|
Altura de la espiga
|
40 mm |
|
Desplazamiento
|
47.5 mm |
|
Radio giratorio
|
122.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
245 mm |
|
Altura total
|
155 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12531 |
|
Capacidad de carga
|
150 kg |
|
Cap. de carga estática
|
300 kg |
|
|
|
|