Plano 2D
|
|
POI038x20-Ø6
EAN 4031582320695
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
1.5 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.79 " |
|
Diámetro del eje
|
0.24 " |
|
Longitud de cubo
|
0.85 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.022 LBS |
|
Capacidad de carga
|
75 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
155 LBS |
|
|
|
|