Plano 2D
|
|
2370PJP125P30
EAN 4031582300369
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
4.92 " |
|
Ancho de la rueda
|
1.26 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
0.51 " |
|
Desplazamiento
|
1.50 " |
|
Radio giratorio
|
3.96 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
7.91 " |
|
Altura total
|
6.10 " |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.477 LBS |
|
Capacidad de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|
|