Plano 2D
|
|
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
1.5 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.63 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Medida de pletina
|
1.81 x 1.50 " |
|
Distancia de agujeros
|
1.42 x 1.10 " |
|
Diámetro de agujero
|
0.21 " |
|
Desplazamiento
|
0.51 " |
|
Radio giratorio
|
1.26 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
2.52 " |
|
Altura total
|
1.99 " |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.168 LBS |
|
Capacidad de carga
|
55 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
110 LBS |
|
|
|
|