Plano 2D
|
|
SVP360x170-Ø50
EAN 4031582322378
Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
14.17 " |
|
Ancho de la rueda
|
6.69 " |
|
Diámetro del eje
|
1.97 " |
|
Longitud de cubo
|
7.09 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
Temperatura
|
- 4 / + 185 °F |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
LBS |
|
Capacidad de carga
|
4850 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
9700 LBS |
|
|
|
|