Plano 2D
|
|
2198UOI030P60-45X20
EAN 4031582030068
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
1.18 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.59 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
Medida de pletina
|
1.77 x 0.79 " |
|
Distancia de agujeros
|
1.38 " |
|
Diámetro de agujero
|
0.22 " |
|
Altura total
|
1.34 " |
|
Temperatura
|
- 40 / + 176 °F |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.064 LBS |
|
Capacidad de carga
|
90 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
175 LBS |
|
|
|
|