Plano 2D
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm .
Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .
Sugerencia: Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mÃnimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
4.92 " |
|
Ancho de la rueda
|
1.26 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 59 |
|
Agujero pasante
|
0.51 " |
|
Desplazamiento
|
1.57 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
8.07 " |
|
Altura total
|
6.02 " |
|
Temperatura
|
- 40 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.625 LBS |
|
|
|
|