Plano 2D
|
|
2875ZIP125P30 LEFT
EAN 4031582302479
Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Ruedas de rampa con freno automático de rueda, rueda con disco de freno integrado, disco de freno que gira sobre una hilera de bolas, modelo de rueda lados izquierdo y derecho..
Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .
Sugerencia: Capacidad de carga 100 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Usadas en superficies deiguales (boquetes, juntas, tapas, etc.) pueden afectar la espectativa de vida de la rueda. Capacidad de carga 80 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Por favor, recuerde que según el EN1929 solo las ruedas con un diámetro mÃnimo de 120 mm pueden ser usadas en asfalto.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
4.92 " |
|
Ancho de la rueda
|
1.26 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 80 |
|
Agujero pasante
|
0.51 " |
|
Desplazamiento
|
1.57 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
8.31 " |
|
Altura total
|
6.02 " |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
2.077 LBS |
|
|
|
|