Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
FTP300x100-Ø40 NL120
EAN 4031582319439

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
300 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
21.91 kg
Capacidad de carga
2600 kg
Cap. de carga estática
5200 kg