Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
SVP405x130-Ø40
EAN 4031582322392

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
405 mm
Ancho de la rueda
130 mm
Diámetro del eje
40 mm
Longitud de cubo
140 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
40.675 kg
Capacidad de carga
1500 kg
Cap. de carga estática
3000 kg