Plano 2D
|
|
FVP500x85-Ø35
EAN 4031582319576
núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
500 mm |
|
Ancho de la rueda
|
85 mm |
|
Diámetro del eje
|
35 mm |
|
Longitud de cubo
|
90 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
31.999 kg |
|
Capacidad de carga
|
1300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
2600 kg |
|
|
|
|