Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
FVP360x85-Ø35
EAN 4031582319552

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
360 mm
Ancho de la rueda
85 mm
Diámetro del eje
35 mm
Longitud de cubo
90 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
20.306 kg
Capacidad de carga
1050 kg
Cap. de carga estática
2100 kg