Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
IEP180x50-Ø20
EAN 4031582319729

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
180 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Dureza del bandaje
Shore A 67
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
1.423 kg
Capacidad de carga
400 kg
Cap. de carga estática
800 kg