Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
POR100x40-Ø12
EAN 4031582320787

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
0.143 kg
Capacidad de carga
160 kg
Cap. de carga estática
320 kg