Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
BOG100x35-Ø12
EAN 4031582317701

Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
35 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
40 mm
Dureza del bandaje
Shore D 85
Temperatura
- 40 / + 280 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
0.248 kg
Capacidad de carga
125 kg
Cap. de carga estática
250 kg