Versiones
  
Plano 2D
|
|
3472PVR200P63
EAN 4031582304923
Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
200 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 85 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
310 mm |
|
Altura total
|
240 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
3.039 kg |
|
Capacidad de carga
|
205 kg |
|
Cap. de carga estática
|
410 kg |
|
|
|
|