Versiones
Plano 2D
|
|
LEVINA 5370PJP125P30-11
Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, cabeza giratoria con rodamiento de dos hileras de bolas.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
38 mm |
|
Radio giratorio
|
100.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
201 mm |
|
Altura total
|
161 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|