Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
TOO100x50-Ø16,3
EAN 4031582332308

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
16.3 mm
Longitud de cubo
50 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12533 
Capacidad de carga
400 kg
Cap. de carga estática
800 kg