Versiones
 
Plano 2D
|
|
3641UEP160P63
EAN 4031582337112
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
Sugerencia: La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
46 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
280 mm |
|
Altura total
|
210 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|