Versiones
Plano 2D
|
|
COVER-DESIGN 2074PJP150R26-28S45
EAN 4031582338836
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de acero prensado, zincado, cabeza giratoria con dos hileras de bolas, eje de rueda remachado para poderle adjuntar las cubiertas realizadas en polipropileno, RAL 9002 gris-blanco.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Diámetro de la espiga
|
28 mm |
|
Altura de la espiga
|
96 mm |
|
Desplazamiento
|
45 mm |
|
Altura total
|
189 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12531 |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|