Plano 2D
|
|
3430POO065P60-95x70
EAN 4031582303339
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
65 mm |
|
Ancho de la rueda
|
30 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Medida de pletina
|
95 x 70 mm |
|
Distancia de agujeros
|
77/66,5 x 52/45 mm |
|
Diámetro de agujero
|
8 mm |
|
Desplazamiento
|
22 mm |
|
Radio giratorio
|
54.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
109 mm |
|
Altura total
|
83 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.402 kg |
|
Capacidad de carga
|
120 kg |
|
Cap. de carga estática
|
240 kg |
|
|
|
|