Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
2944UAP100R26-28S45
Plano 2D
Agrandar el plano

2946UAP100R26-28S45
EAN 4031582302585

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
60 mm
Dureza del bandaje
Shore D 40
Diámetro de la espiga
28 mm
Altura de la espiga
96 mm
Desplazamiento
31 mm
Diám.d. radio giratorio
162 mm
Altura total
129 mm
Temperatura
- 30 / + 80 Â°C
Norma
EN 12531 
Peso de la rueda
1.056 kg
Capacidad de carga
125 kg
Cap. de carga estática
250 kg