Plano 2D
|
|
UAP050x19-Ø6
EAN 4031582324778
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
19 mm |
|
Diámetro del eje
|
6 mm |
|
Longitud de cubo
|
22 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.039 kg |
|
Capacidad de carga
|
40 kg |
|
Cap. de carga estática
|
80 kg |
|
|
|
|