Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
2875QMP100P30 RIGHT
EAN 4031582324358

Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm .

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Dureza del bandaje
Shore D 59
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
40 mm
Diám.d. radio giratorio
180 mm
Altura total
130 mm
Temperatura
- 40 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.709 kg