Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
DPP400x100-Ø20 NL88 2PR
EAN 4031582317824

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
400 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Dureza del bandaje
Shore A 55
Peso de la rueda
2.5 kg
Capacidad de carga
250 kg
Cap. de carga estática
500 kg