Plano 2D
|
|
2370PJP075P30
EAN 4031582300345
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
25 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
10 mm |
|
Desplazamiento
|
30 mm |
|
Radio giratorio
|
67.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
135 mm |
|
Altura total
|
100 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.304 kg |
|
Capacidad de carga
|
75 kg |
|
Cap. de carga estática
|
150 kg |
|
|
|
|