Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
2370DIK100P30
EAN 4031582300307

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Dureza del bandaje
Shore A 80
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
35 mm
Radio giratorio
85 mm
Diám.d. radio giratorio
170 mm
Altura total
129 mm
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.795 kg
Capacidad de carga
80 kg
Cap. de carga estática
160 kg