Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
2875ZAP125P30 LEFT
EAN 4031582302462

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 100 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Usadas en superficies deiguales (boquetes, juntas, tapas, etc.) pueden afectar la espectativa de vida de la rueda. Capacidad de carga 80 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Por favor, recuerde que según el EN1929 solo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm pueden ser usadas en asfalto.

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
40 mm
Diám.d. radio giratorio
211 mm
Altura total
153 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.886 kg