Versiones
Plano 2D
|
|
2476PJO125R36-32S30
EAN 4031582301762
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Diámetro de la espiga
|
32 mm |
|
Altura de la espiga
|
50 mm |
|
Desplazamiento
|
41 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
211 mm |
|
Altura total
|
163 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12531 |
|
Peso de la rueda
|
0.898 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|