Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
B10-11x20 / 8
EAN 4031582317596

Espiga con anillo opresor

Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Peso de la rueda
0.029 kg
Capacidad de carga
40 kg
Cap. de carga estática
80 kg